ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieStromwandlerProduktserieWE-CST Stromwandler

WE-CST Stromwandler

WE-CST Stromwandler
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EE4.4 4.7 4.65 3.55 SMT
EE5 7.7 6.9 5.33 SMT
EE13/7/4 14.48 20.2 10.5 SMT

Merkmale

  • Learn more about current sense transformers
  • Kompakte und flache Bauweise
  • Für die SMD-Bestückung
  • Frequenzen bis zu 1 MHz
  • Nennstrom der Primärspule bis zu 40 A
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C

Anwendung

  • Wechselstrommessung
  • Getaktete Stromversorgungen
  • Überlasterkennung
  • Lastabwurf/Abschalt-Erkennung
  • Metering
  • Lastmessung
  • Hochfrequenz-Stromerfassung

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung

Artikeldaten

Alle
EE4.4
EE5
EE13/7/4
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
nIR
(A)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(Ω)
Muster
749252020SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 1:20 7 9 750 3 0.35
749252030SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 74 1:30 7 13.5 750 3 0.8
749251020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 80 1:20 20 10 500 0.75 0.2
749252040SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 132 1:40 7 18 750 3 1.6
749251030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 180 1:30 20 15 500 0.75 0.48
749252050SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 205 1:50 7 22.5 750 3 2.5
7492540020SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 224 1:20 40 49 1500 0.28 0.033
749252060SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 295 1:60 7 27 750 3 3.6
749251040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 320 1:40 20 20 500 0.75 0.9
749252070SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 400 1:70 7 31.5 750 3 4.6
749251050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 500 1:50 20 25 500 0.75 1.4
7492540030SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 504 1:30 40 74 1500 0.28 0.093
749251060SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 720 1:60 20 30 500 0.75 1.75
749252100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 820 1:100 7 45 750 3 9.5
7492540040SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 896 1:40 40 99 1500 0.28 0.13
749251070SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 980 1:70 20 35 500 0.75 2.2
749252125SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1280 1:125 7 56.2 750 3 13
7492540050SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1400 1:50 40 124 1500 0.28 0.202
749252150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1800 1:150 7 67.5 750 3 21
749251100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2000 1:100 20 50 500 0.75 5.5
7492540060SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2000 1:60 40 148 1500 0.28 0.305
7492540070SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2740 1:70 40 173 1500 0.28 0.367
749251125SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3000 1:125 20 68 500 0.75 6.5
749251150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4500 1:150 20 75 500 0.75 9.5
7492540100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5600 1:100 40 248 1500 0.28 0.805
749251200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8000 1:200 20 100 500 0.75 16.5
749251250SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12500 1:250 20 125 500 0.75 23.5
7492540150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12600 1:150 40 372 1500 0.28 1.9
7492540200SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22400 1:200 40 496 1500 0.28 2.63
7492540500SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 135000 1:500 40 1240 1500 0.28 21.2
7492540750SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 300000 1:750 40 1860 1500 0.28 50.1
7492541000SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 540000 1:1000 40 2480 1500 0.28 87.64
Artikel Nr. Daten­blatt
749252020SPEC
749252030SPEC
749251020SPEC
749252040SPEC
749251030SPEC
749252050SPEC
7492540020SPEC
749252060SPEC
749251040SPEC
749252070SPEC
749251050SPEC
7492540030SPEC
749251060SPEC
749252100SPEC
7492540040SPEC
749251070SPEC
749252125SPEC
7492540050SPEC
749252150SPEC
749251100SPEC
7492540060SPEC
7492540070SPEC
749251125SPEC
749251150SPEC
7492540100SPEC
749251200SPEC
749251250SPEC
7492540150SPEC
7492540200SPEC
7492540500SPEC
7492540750SPEC
7492541000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
nIR
(A)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(Ω)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einsatz von Strommesswandlern