de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Thebe-II

Funkmodul 868 MHz (AMB8836)

Merkmale

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 20 km Sichtlinie
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
  • 500 mW (+27 dBm) TX Leistung
  • Drop in kompatibel zu Tarvos-III
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Mit externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneEvaluation Board Angebot
2609031181000SPEC
PDF5 Dateien Thebe-II 869.4 - 869.65 20000 27 -124 2.2 3.7 100 RF pad 17 27 3.8Hyperion-II
Hyperion-I
2609039281001
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2609031181000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneEvaluation Board Angebot

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus