Telesto-I & EV-Kits

Funkmodul 915 MHz (AMB9625)

Telesto-I & EV-Kits

Merkmale

Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt Telesto-III

  • 915 MHz Funkmodul
  • Reichweite bis zu 700 m Sichtlinie (line of sight)
  • HF-Ausgangsleistung bis zu 15 dBm
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Telesto-I
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
USB Funk-Stick
Funkmodul
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2607021191000
iDieses Produkt wird für bestehende Projekte weiterhin verfügbar sein. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen.
SPECTelesto-I, 902.5 - 927.5, 550 m
Ersatzartikel 2609011091000
Simu­lation–
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionTelesto-I 
Frequenzbereich 902.5 - 927.5
Line of Sight Range550 m
Ausgangsleistung 50 Ohm-2 dBm
RX Empfindlichkeit max.-106 dBm
Betriebsspannung Min.2 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.100 kbps
–
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.8 mm
USB Funk-Stick
Funkmodul –
2607056291001
SPECTelesto-I USB Funk-Stick, 902.5 - 927.5, 550 m
Ersatzartikel–
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionTelesto-I USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 902.5 - 927.5
Line of Sight Range550 m
Ausgangsleistung 50 Ohm-2 dBm
RX Empfindlichkeit max.-106 dBm
–
–
RF Bitrate max.100 kbps
AntennenanschlusstypSMA connector 
Länge74 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
USB Funk-Stick –
Funkmodul
–Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces