Telesto-II & EV-Kits

Funkmodul 915 MHz (AMB9626)

Telesto-II & EV-Kits

Merkmale

  • Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt [Telesto-III]()
  • 915 MHz Funkmodul
  • Reichweite bis zu 700 m Sichtlinie (line of sight)
  • HF-Ausgangsleistung bis zu 15 dBm
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Frequency Hopping
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Telesto-II
EV-Kits
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Muster
2607029291011
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Telesto-II FHSS inkl. ext. Antenne 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2607056291011
Telesto-II USB Funk-Stick, 902.5 - 927.5, 700 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTelesto-II USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 902.5 - 927.5
Richtfunkstrecke700 m
Ausgangsleistung 50 Ohm15 dBm
RX Empfindlichkeit max.-99 dBm
RF Bitrate max.38.4 kbps
AntennenanschlusstypSMA connector 
Länge74 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2607021191010
Telesto-II, 902.5 - 927.5, 700 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTelesto-II 
Frequenzbereich 902.5 - 927.5
Richtfunkstrecke700 m
Ausgangsleistung 50 Ohm15 dBm
RX Empfindlichkeit max.-99 dBm
Betriebsspannung Min.2 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.38.4 kbps
AntennenanschlusstypRF pad 
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.8 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
ACC-Tool

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces