ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 5.08 mmProduktserieWR-TBL Serie 2315 - 5.08 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage, H=19.1 mm

WR-TBL Serie 2315 - 5.08 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage, H=19.1 mm

WR-TBL Serie 2315 - 5.08 mm Double Level Horiz. Entry Modular w. Rising Cage, H=19.1 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialEdelstahl
Electrical Properties
IR10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
RC20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 up to 7 (mm)
SchraubeM3
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins (Value)
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691231510004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691231510006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691231510004SPEC
691231510006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins (Value)
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen