General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS; ROHS & Reach |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6/66; PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel über Zinn; Zinn über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 16 A |
IR | 24 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC); 450 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 450 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2000 V (AC); 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6; 6 (mm) |
Schraube | M3 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
VDE-Zulassung | 40015450 |
VDE-Zulassung | 40015450 TYPE: MRT15 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691244710004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | 691001 | |
691244710005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – | |
691244710006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – | |
691244710007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – | |
691244710008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – | |
691244710009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – | |
691244710010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691244710004 | SPEC |
691244710005 | SPEC |
691244710006 | SPEC |
691244710007 | SPEC |
691244710008 | SPEC |
691244710009 | SPEC |
691244710010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: