ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 3.81 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4123M - 3.81 mm Screwless 45° Entry

WR-TBL Series 4123M - 3.81 mm Screwless 45° Entry

WR-TBL Series 4123M - 3.81 mm Screwless 45° Entry
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn
KabelschutzmaterialPhosphorbronze mit Zinn
Electrical Properties
IR cULus4 A
IR VDE4 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]450 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge7 (mm)
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.05 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 30 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.05 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40013441
VDE-Zulassung40013441 Type MRT24
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691412320002MSPEC
6 Dateien 2 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320003MSPEC
6 Dateien 3 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320004MSPEC
6 Dateien 4 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320005MSPEC
6 Dateien 5 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320006MSPEC
6 Dateien 6 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320007MSPEC
6 Dateien 7 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320008MSPEC
6 Dateien 8 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320009MSPEC
6 Dateien 9 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320010MSPEC
6 Dateien 10 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320011MSPEC
6 Dateien 11 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691412320012MSPEC
6 Dateien 12 Screwless PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691412320002MSPEC
691412320003MSPEC
691412320004MSPEC
691412320005MSPEC
691412320006MSPEC
691412320007MSPEC
691412320008MSPEC
691412320009MSPEC
691412320010MSPEC
691412320011MSPEC
691412320012MSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen