BauelementeElektromechanische BauelementeSchalter & TasterKurzhubtasterSMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASV
WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Schutzart | None |
| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | LCP |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Rahmenmaterial | LCP |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Kontaktbeschichtung | Silber |
| Anschlussbeschichtung | Silber |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 50 mA |
| VR | 12 V (DC) |
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungskraft | 160 g; 260 g; 360 g |
| Elektrische Lebensdauer | 200000 Cycles; 1000000 Cycles |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H(mm) | Betätigungskraft(g) | Elektrische Lebensdauer(Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430152043826 | SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | |
![]() | 430152043836 | SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | |
![]() | 430152050826 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152050836 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152070826 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe7 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152070836 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe7 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152080826 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152080836 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430152095826 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe9.5 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – | ||
![]() | 430152095836 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe9.5 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – | ||
![]() | 430152130826 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe13 mm | Betätigungskraft260 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeWeiß | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – | ||
![]() | 430152130836 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe13 mm | Betätigungskraft360 g | Elektrische Lebensdauer200000 Cycles | Actuator farbeLachsrosa | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – | ||
![]() | 430182043816 | SPEC | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | |
![]() | 430182050816 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe5 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430182070816 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe7 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430182080816 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe8 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit | ||
![]() | 430182095816 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe9.5 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – | ||
![]() | 430182130816 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe13 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | Design Kit – |