de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Tarvos-II

Funkmodul 868 MHz (AMB8626)

Merkmale

Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt Tarvos-III

  • Leistungsstarkes OEM-Funkmodul
  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 2000 m Sichtlinie (line of sight)
  • HF-Ausgangsleistung bis zu 14 dBm
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Energiesparfunktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • MESH / MULTI-HOP Vernetzung
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Man­ual Downloadsf
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot
2607021181000iSPEC
2609011081000PDF 868 - 870 2000 14 -117 2 3.6 100 17 27 3.8Hyperion-I
Hyperion-II
2607056281001
2607029281001
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel
2607021181000iSPEC
2609011081000
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Man­ual Downloadsf
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

Jetzt herunterladen

Smart Commander Tool

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE Smart Commander ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

    Jetzt herunterladen
ACC-Tool

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s