Setebos-I & EV-Kits ERWEITERT
Funkmodul 2.4 GHz mit proprietärem und Bluetooth® LE 5.1 Funkprotokoll
Merkmale
- Konfigurierbares Funkprotokoll: Proprietär oder Bluetooth® LE 5.1
- Im poprietären Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Thyone-I
- Im Bluetooth® 5.1 Modus verhält sich das Modul entsprechend dem Proteus-III
- Nordic Seminconductor SoC nRF52840
- Integriertes Funkprofil für 125, 500, 1000 und 2000 kbit/s
- Nano SIM Größe: 8 x 12 x 2 mm
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- +6 dBm TX power (ERP: 4 dBm)
- UART Schnittstelle
- 5 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
- CE, FCC, IC
- Wireless Connectivity SDK
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- WE UART Terminal
- Mit der Proteus-App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
Application Notes
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR009 Proteus-III Advanced Developer Guide
- ANR014 Proteus Quickstart
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR033 Ground plane effects on Radio Module antennas
- ANR036 Build your own firmware - getting started with Zephyr®
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Funkmodul | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611139024021 | – | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Setebos-I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2611149024021 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Family EV-Board Setebos-I 2.4 GHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2611011024020 | – | – | ||
| 2611011024020 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Setebos-I | 2402 - 2480 | 600 | 4 | -98 | 6 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad and internal antenna | – | Himalia | 2611149024021 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 2611139024021 | – | – |
| 2611149024021 | – | – |
| 2611011024020 | SPEC |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Funkmodul | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|
Jetzt kostenlos herunterladen
Software Downloads
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Setebos-I Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Setebos-I über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs, da Setebos-I den Proteus-III Bootloader nutzt.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sie wissen nicht, ob Bluetooth® oder Proprietär? Verwenden Sie beides...
Austauschbarkeit 2.4 GHz
Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk
Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität!
Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.
- Footprint-kompatible Funkmodule
- Flexible Nutzung beider Technologien möglich
- Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
- Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
- Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich

Proprietäre Anwendung mit Thyone-I
Proprietäre Anwendung mit Thyone-I
- Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
- Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
- Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
- Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf
Anwendungsfall
- Sicheres Netzwerk aufbauen
- Einfache Verbindung zwischen den Knoten
- Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
- Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung

Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III
Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III
- Direkte Verbindung zu Smart Devices
- Parametrierung eines Sensors
- Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät
Anwendungsfall
- Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen
- Einfach und an Verbraucher orientiert

Antenne
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit