de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm

Packaging Properties
VerpackungTube
Material Properties
AbdeckungsmaterialEdelstahl
GrundmaterialLCP
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR400 mA
VR42 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer25000 Steps
ActuatortypArrow Type
General Information
Betriebstemperatur-60 bis zu +125 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of PositionCodeSchutzartActuator-FarbeVerpackungseinheit
(°C)
Design Kit Muster
428547320910SPEC
5 Dateien 10 Real Code IP67 Rot 70499001
428547320911SPEC
5 Dateien 10 Complement Code IP67 Orange 70499001
428547320916SPEC
5 Dateien 16 Real Code IP67 Grau 70499001
428547320917SPEC
5 Dateien 16 Complement Code IP67 Elfenbein 70499001
Artikel Nr. Daten­blatt
428547320910SPEC
428547320911SPEC
428547320916SPEC
428547320917SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsNumber of PositionCodeSchutzartActuator-FarbeVerpackungseinheit
(°C)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Mehr erfahren