ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrehcodierschalterProduktunterfamilieSMT Drehcodierschalter WS-ROSVProduktserieWS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm

WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm

WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialLCP
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialLCP
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR400 mA
VR24 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Steps
ActuatortypShaft Type
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
SchutzartIP67
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe Muster
428521420910SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert Hellgrau
428521420911SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert Blau
428521420916SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert Hellgrau
428521420917SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert Blau
Artikel Nr. Daten­blatt
428521420910SPEC
428521420911SPEC
428521420916SPEC
428521420917SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe Muster

Switch IP Product Portfolio

Schalter und Taster für IP Anwendungen

Würth Elektronik bietet IP67 klassifizierte Drehcodierschalter sowie Kurzhubtaster. Geprüft nach IEC61058 und IEC60068 sind diese Bauteile ideal für den Einsatz in rauer Industrieumgebung ausgelegt.Wenn Sie mehr zu den IP zertifizierten Produkten wissen möchten, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner im Außendienst gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mehr erfahren