Puck-I

Bluetooth® Classic Funkmodul NRND (AMB2301)

Puck-I

Merkmale

  • Da es nicht möglich ist, ein Listing basierend auf der zurückgezogenen Bluetooth®-Spezifikation 2.0 hinzuzufügen oder zu ändern, wird dieses Modul für neue Designs nicht empfohlen. Die Firmware wird nicht weiter gepflegt. Es wird keine Updates der Firmware sowie Sicherheitsupdates und Bugfixes geben.
  • Integriertes Bluetooth® 2.0 RF-Modul (Klasse 2)
  • BlueNicecom 4
  • Digital AUDIO Interface (PCM Interface)
  • Integrierte Profile: SPP, GAP, SDAP, SDAP
  • Unterstützte Profile: DUN, FAX, FTP, HSP, HFP, OPP, SYNC, BIP, BPP
  • Kleiner Formfaktor
  • Integrierte PCB Antenne
  • UART-Schnittstelle mit programmierbarer Symbolrate
  • Schnell-Start Evaluations Kit verfügbar
  • EN 300 328 konform

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Man­ual
Downloads
Status
Frequenzbereich(MHz)
Description
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
Muster
2604021024000i
2402 - 2480, Puck-I, 20 m 2608011024000
2608011024010
2611011024000
Man­ual
Downloads
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
DescriptionPuck-I 
Richtfunkstrecke20 m
Ausgangsleistung e.r.p.1.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-80 dBm
Betriebsspannung Min.2.9 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s