de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal

Kind Properties
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Material Properties
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
EinhaltungRoHS
IR9 A
Arbeitsspannung600 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 (AWG); 18 to 24 (AWG); 22 to 28 (AWG)
Stranded Wire Section (AWG)16 (AWG); 18 to 24 (AWG); 22 to 28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.326 to 0.0810 (mm²); 0.823 to 0.205 (mm²); 1.31 (mm²)
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle
Verpackungseinheit100; 200; 500; 4000; 5000

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPEWerkzeugeDesign Kit Muster
64900813722SPEC
3 Dateien Männlich 16 (AWG) 1.31 (mm²) große Rolle 4000600649405
64900913722SPEC
3 Dateien Männlich 18 to 24 (AWG) 0.823 to 0.205 (mm²) große Rolle 4000600649406
600420420001
64900013722SPEC
3 Dateien Männlich 22 to 28 (AWG) 0.326 to 0.0810 (mm²) große Rolle 5000600649407
600420420001
64900813722DECSPEC
Männlich 16 (AWG) 1.31 (mm²) Beutel 100600420420001
649001
64900913722DECSPEC
Männlich 18 to 24 (AWG) 0.823 to 0.205 (mm²) Beutel 100600420420001
612690
649001
64900013722DECSPEC
Männlich 22 to 28 (AWG) 0.326 to 0.0810 (mm²) Beutel 100600420420001
649001
64910813722SPEC
Männlich 16 (AWG) 1.31 (mm²) kleine Rolle 200600649405
64910913722SPEC
Männlich 18 to 24 (AWG) 0.823 to 0.205 (mm²) kleine Rolle 200600649406
600420420001
64910013722SPEC
Männlich 22 to 28 (AWG) 0.326 to 0.0810 (mm²) kleine Rolle 500600649407
600420420001
Artikel Nr. Daten­blatt
64900813722SPEC
64900913722SPEC
64900013722SPEC
64900813722DECSPEC
64900913722DECSPEC
64900013722DECSPEC
64910813722SPEC
64910913722SPEC
64910013722SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPEWerkzeugeDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: