ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypSingle RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Vertical Header w. Mounting Pegs
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
IR8 A; 9 A
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
649003121732SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 9 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 13.8 Tray649001
649004121732SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 18 Tray649001
649005121732SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 8 Männlich Vertikal Single THT 600 PCB 22.2 Tray649001
Artikel Nr. Daten­blatt
649003121732SPEC
649004121732SPEC
649005121732SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: