Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
IR | 8 A; 9 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 4.2 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Wire Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | IR (A) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64900211122 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 4.2 | 9 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 600 | PCB | 9.6 | Tray | 649001 | |
64900311122 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 4.2 | 9 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 600 | PCB | 13.8 | Tray | 649001 | |
64900411122 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 4.2 | 8 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 600 | PCB | 18 | Tray | 612690 649001 | |
64900511122 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 4.2 | 8 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 600 | PCB | 22.2 | Tray | 649001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | IR (A) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: