ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypSingle RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Plug w. Panel Mounting Ears
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypReihenPCB/Kabel/PanelVerpackungDesign Kit Muster
64900211822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
64900311822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel Beutel612690
649001
64900411822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
64900511822SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 4.2 Männlich Plug Housing Single Cable/Panel Beutel649001
Artikel Nr. Daten­blatt
64900211822SPEC
64900311822SPEC
64900411822SPEC
64900511822SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypReihenPCB/Kabel/PanelVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: