General Informations | |
---|---|
Typ | Crimp Terminal |
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; große Rolle; kleine Rolle |
VPE | 100.0; 1000.0; 10000.0 |
Material Properties | |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 24 to 20 (AWG); 30 to 26 (AWG) |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktbeschichtung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66200113722 | SPEC | 6 Dateien | Weiblich | 24 to 20 (AWG) | 0.205 to 0.518 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | große Rolle | 10000.0 | 600662401 600300300001 | – | |
66200113722DEC | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 24 to 20 (AWG) | 0.205 to 0.518 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | Beutel | 100.0 | 600300300001 | 662001 | |
66210113722 | SPEC | 6 Dateien | Weiblich | 24 to 20 (AWG) | 0.205 to 0.518 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | kleine Rolle | 1000.0 | 600662401 600300300001 | – | |
66200413722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | 30 to 26 (AWG) | 0.129 to 0.0509 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | große Rolle | 10000.0 | 600662404 | – | |
66210413722 | SPEC | 8 Dateien | Weiblich | 30 to 26 (AWG) | 0.129 to 0.0509 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | kleine Rolle | 1000.0 | 600300300001 | – | |
66200413722DEC | SPEC | 5 Dateien | Weiblich | 30 to 26 (AWG) | 0.129 to 0.0509 (mm²) | Crimp Terminal | 5 | 250 | Zinn | 10 | Beutel | 100.0 | 600300300001 | 662001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
66200113722 | SPEC |
66200113722DEC | SPEC |
66210113722 | SPEC |
66200413722 | SPEC |
66210413722 | SPEC |
66200413722DEC | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktbeschichtung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | VPE | Werkzeuge | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: