ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäusePlasticProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Down

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Down
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR 11.5 A
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: