Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PBT |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenmaterial | PBT |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Bewegliche Kontaktmaterial | Silber |
Stationary Contact Material | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 1 Ω |
RISO | 100 MΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 10000 Cycles |
Schaltbild | SPDT |
Over travel | 0.55 mm |
Movement Differential | 0.5 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E483308 |
ENEC 15 Approval | ENEC-03305 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Betätigungskraft (g) | Betriebsstellung (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 463093691402 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 13 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 463093691402 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Betätigungskraft (g) | Betriebsstellung (mm) | Muster |
---|