WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm

WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm
WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm
Material Properties
ActuatormaterialPBT
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPBT
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Bewegliche KontaktmaterialSilber
Stationary Contact MaterialSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
ursprünglicher Kontaktwiderstand30 mΩ
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest1 Ω
RISO100 MΩ
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Cycles
SchaltbildSPDT
Over travel0.55 mm
Movement Differential0.5 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTray
Certification
UL-ZulassungE483308
ENEC 15 ApprovalENEC-03305

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Betätigungskraft(g)
Betriebsstellung(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mm
463092370402
SPEC80 g, 6.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betätigungskraft80 g
Betriebsstellung6.8 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: