WR-LECO Einzelkontakt - Poke-In-Steckverbinder - Vertikale Kabeleinführung - SMT

WR-LECO Einzelkontakt - Poke-In-Steckverbinder - Vertikale Kabeleinführung - SMT
WR-LECO Einzelkontakt - Poke-In-Steckverbinder - Vertikale Kabeleinführung - SMT
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +130 °C
Electrical Properties
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit2200 V (AC)
IR7 A
Kontaktwiderstand10 mΩ
Material Properties
IsolationsmaterialPA 9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrau
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)18 to 20 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.2 to 0.5 (mm²)
Kabellänge6 up to 7 (mm)
Certification
cULus ZulassungE323964

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-LECO Einzelkontakt - Poke-In-Steckverbinder - Vertikale Kabeleinführung - SMT
695401000222
SPEC1

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: