Merkmale
- Aktive GNSS-Antenne
- 1575 bis 1610 MHz
- GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
- Anschluss: 3 m Kabel mit SMA/m Stecker
- Magnethalterung
- -40 °C bis +80 °C
- IP 66
- CE Konformität
Anwendung
- Produkte und Anwendungen zur Positionsbestimmung basierend auf GPS-, GLONASS-, Galileo- und BeiDou-Signalen im 1575 – 1610 MHz Frequenzbereich
- Schwierige GNSS-Bedingungen
- Industrielle Anwendungen
Application Notes
Artikeldaten
Videos
Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie