Evaluation Boards

Merkmale

  • The LDHM type of the MagI³C Power Module family provides a fully integrated constant current LED driver including the buck switching regulator and inductor in a package.
  • The 172946001 offers high efficiency and delivers up to 450 mA of LED current. It operates from 4.5V inputvoltage up to 60V and supports up to 16 LEDs in series. It is designed for fast PWM dimming for no color shift.
  • It is available in an innovative industrial high powerdensity TO263-7EP (10.16 x 13.77 x 4.57mm) package that enhances thermal performance and allows for handor machine soldering.
  • The LDHM regulator has an on-board protection circuitryto guard against thermal overstress and electricaldamage featuring thermal shut-down, input under-voltage lockout and LED short-circuit protections.

Anwendung

  • Indoor lighting: Spot light, down light
  • Outdoor lighting: Street light, security light, tunnel light
  • Outdoor lighting: High-bay light, low-bay light

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
Power Modul
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Evaluation Boards
178946001
SPEC4.5 - 60, 4.5 V - 60, 0.45 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 60
Output Voltage 4.5 V - 60
Ausgangsstrom0.45 A
Power Modul
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

#askLorandt erklärt: MagI³C Power Module als LED-Treiber Evaluation Board praktisch vorgeführt

Videos

Wie man sich ein Nachtsichtgerät selber baut!

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules