Merkmale
- Kleinstes GNSS Modul auf dem Markt
- Vollständig ausgestattetes GNSS-Modul mit externem Antennenanschluss
- Multi-Konstellation
- Ultra kleine Bauform: 4.1 x 4.1 x 2.2 mm
- Integrierter LNA, SAW Filter, TCXO und RTC
- 1,5 m Positioniergenauigkeit (GPS-GLONASS)
- Schnelle Akquisition: 1 s (hot start), 28 s (cold start)
- Hohe Empfangsempfindlichkeit
- UART, I²C und SPI Kommunikationsinterface
- Basiert auf Qualcomm SirfStar V 5e Chipsatz
- Standard NMEA + chipsatz-spezifisches Kommunikationsprotokoll
- Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen
- Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- CE Konformität
- WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software
Anwendung
- Tracking- und Navigationsgeräte
- Containerlokalisierung
- Flottenmanagement
- Auffinden von verirrten Personen
- Kartographie
- Autonome Landmaschinen
- Geotagging für Digitalkameras
- Überwachung von Tiertransporten
- Referenz für internationale Zeitsynchronisierung
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Name | ANTConn | GNSS Syst. | RF-IC | Aktual.-Rate max. (Hz) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Stromaufn. Ruhe (µA) | Stromaufn. Akquis. (mA) | Stromaufn. Track. (mA) | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2613021137000 | SPEC | 5 Dateien | Elara-II | RF pad | GPS, GLONASS | SiRFstar V 5e B01 | 5 | 1.71 | 1.89 | 53 | 52 | 50 | 7488920157 Halimede-I | 2613029237001 2613029237011 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2613021137000 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Name | ANTConn | GNSS Syst. | RF-IC | Aktual.-Rate max. (Hz) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Stromaufn. Ruhe (µA) | Stromaufn. Akquis. (mA) | Stromaufn. Track. (mA) | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software
Die Würth Elektronik Navigations- und Satellitensoftware, kurz WENSS, ist ein einfaches PC-Tool zur Interaktion mit den EV-Boards der Würth Elektronik eiSos Positionierungsmodule über die UART-Schnittstelle. Es ermöglicht:
- Die Inbetriebnahme des EV-Boards
- Bidirektionale Kommunikation mit dem GNSS-Modul
- Evaluierung der Fähigkeiten und Eigenschaften des Moduls
- Kennenlernen von Modulprotokollen, Sätzen und Befehlen
- Konfiguration des Moduls ohne Kenntnis der Protokolle
- Parsen von Sätzen und Befehlen
Erfahrene Anwender haben die Möglichkeit, WENSS für weitergehende Konfigurationen zu nutzen.
Daher ermöglicht es eine einfache Evaluierung der Positionierungsanwendung.
Jetzt herunterladen
Evaluation Kit
Videos
Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface
Videos
Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s