Design Kit WCAP-CSGP MLCCs
General Purpose Artikel Nr. 885060
Anwendung
- Kopplung
- Entkopplung
- Bypass
- Glättung
- Befilterung
- Resonanzkreis
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR(V (DC)) | Bauform | H(mm) | Keramiktyp | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1.5 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1.5 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 2.2 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität2.2 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 3.3 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität3.3 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 4.7 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität4.7 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 6.8 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität6.8 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität10 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 15 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität15 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 22 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität22 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 22 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität22 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 33 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität33 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 33 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität33 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 47 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität47 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 47 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität47 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 68 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität68 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 68 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität68 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität100 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität100 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität100 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 150 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität150 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 150 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität150 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 150 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität150 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 220 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität220 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 220 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität220 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 220 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität220 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 330 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität330 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 330 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität330 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 330 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität330 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 470 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität470 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 470 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität470 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 470 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität470 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 680 pF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität680 pF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 680 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität680 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 680 pF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität680 pF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität1 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1.5 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität1.5 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 2.2 nF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität2.2 nF | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 2.2 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität2.2 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 3.3 nF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität3.3 nF | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypNP0 Klasse I | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 3.3 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität3.3 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 4.7 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität4.7 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 6.8 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität6.8 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 10 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität10 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität10 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 15 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität15 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 15 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität15 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 22 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität22 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 22 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität22 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 33 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität33 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 33 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität33 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 47 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität47 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 47 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität47 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 68 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität68 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 68 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität68 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität100 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, 50 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | Kapazität100 nF | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 150 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität150 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 220 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität220 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 220 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität220 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 330 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität330 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 330 nF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität330 nF | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 470 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität470 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 470 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität470 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 680 nF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität680 nF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität1 µF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, 25 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | Kapazität1 µF | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 2.2 µF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität2.2 µF | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX7R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 2.2 µF, 16 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | Kapazität2.2 µF | Nennspannung16 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 4.7 µF, 10 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | Kapazität4.7 µF | Nennspannung10 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), 10 µF, 6.3 V (DC) | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | Kapazität10 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Bauform0603 | Höhe0.8 mm | KeramiktypX5R Klasse II |