Anwendung

  • Drähte
  • Koaxialkabel
  • Verdrillte Drähte
  • Mehrleiter
  • Kabel von z.B. Netzteilen, Daten- und Messsignalleitungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Ø Kabel max.(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TOF, 3 mm, 32 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.3 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung32 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen123 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen151 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 4.6 mm, 62 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.4.6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung62 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung91 Ω
–
–
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 6.5 mm, 65 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.6.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung65 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung93 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen272 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen342 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 7.6 mm, 75 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.7.6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung75 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung107 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen330 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen513 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 9.6 mm, 21 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.9.6 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung21 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung43 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen215 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen343 Ω
Material3 W 800 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 10.3 mm, 48 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.10.3 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung67 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen237 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen307 Ω
Material4 W 1500 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 11.8 mm, 72 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.11.8 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung72 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung103 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen342 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen471 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 12.5 mm, 49 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.12.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung49 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung73 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen174 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen290 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 13.3 mm, 24 Ω

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.13.3 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung24 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung48 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen187 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen398 Ω
Material3 W 800 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 14.5 mm, 38 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.14.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung38 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung70 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen195 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen379 Ω
Material7 W 380 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 15.5 mm, 74 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.15.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung74 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung132 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen411 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen550 Ω
Material3 W 800 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 18.5 mm, 56 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.18.5 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung56 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung102 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen221 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen350 Ω
Material3 W 800 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 20.4 mm, 52 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.20.4 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung52 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung81 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen207 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen416 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TOF, 26.9 mm, 50 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TOF
Kabeldurchmesser Max.26.9 mm
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung50 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung82 Ω
Impedanz @ 25 MHz 2 Windungen217 Ω
Impedanz @ 100 MHz 2 Windungen399 Ω
Material4 W 620 
VersionMassiv 
–Verfügbarkeit prüfen