WE-D-SUB Filter Adapter

WE-D-SUB Filter Adapter
WE-D-SUB Filter Adapter

Merkmale

  • Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
  • Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
  • Nennstrom @ 20°C: 7,5A
  • Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
  • Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
  • Schneller und effektiver Schnittstellenfilter für die nachträgliche Filterung
  • Unverlierbarer Bolzen mit Gewinde UNC 4/40 innen/außen
  • Arbeitsspannung: 100 VDC
  • Testspannung: 250 VRMS

Anwendung

  • Befilterung von Interfaces
  • Externe Verbindung zu
    - Drucker
    - Sensoren
    - Displays

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Polzahl
Gender
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-D-SUB Filter Adapter
230016003
SPEC9, Adapter, 30.8 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polzahl9 
GenderAdapter 
Länge30.8 mm
Breite19.5 mm
Höhe12.4 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WE-D-SUB Filter Adapter
232016003
SPEC15, Adapter, 39.2 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polzahl15 
GenderAdapter 
Länge39.2 mm
Breite19.5 mm
Höhe12.4 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WE-D-SUB Filter Adapter
234016003
SPEC25, Adapter, 53.1 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polzahl25 
GenderAdapter 
Länge53.1 mm
Breite19.5 mm
Höhe12.4 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WE-D-SUB Filter Adapter
236016003
SPEC37, Adapter, 69.5 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polzahl37 
GenderAdapter 
Länge69.5 mm
Breite19.5 mm
Höhe12.4 mm
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: