Merkmale
- Vollständig ausgestattetes eigenständiges Wi-Fi-Modul
- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Kleine Bauform: 19 x 27,5 x 4 mm
- Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Stromsparender Betrieb für batteriebetriebene Anwendungen
- Ruhemodus <10 μA, Stromsparmodus < 2mA (aktive Netzwerkverbindung)
- Ausgangsleistung +18 dBm Spitze (1DSSS)
- Empfindlichkeit -92 dBm (1DSSS, 8% PER)
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- Implementierte Protokolle: TCP/IP(IPv4/IPv6), MQTT, SNTP, mDNS, DHCP
- UART-zu-Wi-Fi-Brücke (Transparent-Modus)
- RESTful API-Unterstützung
- WPA3 Wi-Fi-Sicherheitsunterstützung
- Ferngesteuerte GPIO-Konfiguration und -Steuerung
- AT Commander Tool für Calypso
- Calypso FOTA Update
- Wireless Connectivity SDK
Application Notes
- ANR007 Calypso IoT Application Based On Calypso Module
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR010 Range Estimation
- ANR023 Calypso Cloud Connectivity
- ANR028 UART-to-Wi-Fi brigde using Calypso
- ANR029 Remote GPIO control
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR033 Ground plane effects on Radio Module antennas
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610011025000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2412 - 2472 | Calypso | 400 | 18 | -94 | 16 | -92 | 2.1 | 3.6 | 72200 | RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna | Himalia | 2610019225001 | – | |||
2610019225001 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | EV-Board Calypso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Himalia | – | 2610011025000 | ||
2610039025001 | – | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Calypso WiFi FeatherWing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2610059035001 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | Calypso IoT Design Kit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2610011025000 | SPEC | |
2610019225001 | – | – |
2610039025001 | – | – |
2610059035001 | – | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | Evaluation Kit | Funkmodul | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Das AT commander tool ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Calypso Wi-Fi-Moduls über die AT-Befehlsschnittstelle ermöglicht. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Calypso zu interagieren und die Syntax und Semantik der AT-Befehlsschnittstelle zu verstehen.
Das AT commander tool funktioniert sofort mit dem Calypso-Evaluierungsboard. Dieses Tool zusammen mit dem Calypso-Evaluierungsboard ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Calypso-Wi-Fi-Moduls.
Calypso Firmware Over The Air (FOTA) - Dies ist das Firmware-Update-Paket für das Calypso Wi-Fi Modul. Das Calypso Wi-Fi Modul bietet sichere Over-the-Air-Firmware-Updates, um ein einfaches Aktualisieren der Firmware im Feld zu ermöglichen. Das Update-Paket enthält die Modul-Firmware, das Service Pack, den Root-Zertifikatskatalog und die Dateien für den On-Board Web Server. Es wird empfohlen, immer die neueste Version der Firmware zu verwenden. Eine Anleitung zum Aktualisieren der Firmware auf dem Calypso Wi-Fi-Modul finden Sie im Kapitel "Firmware-Update" des Calypso User Manuals.
Calypso Merkmale
1. Sicherheitsfunktionen
- Sicheres Booten
- Sichere Speicherung von Benutzerdaten
- Sicherheit
2. Funktionale Merkmale - Niedriger Energieverbrauch
- Intelligente Antennenauswahl
- Firmware over the Air (FOTA)
- Provisioning
3. Verbindungsfunktionen - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- Calypso Wi-Fi Direct (P2P)
- Multicast DNS
- Transport Layer Security (TLS) vs. Secure Sockets Layer (SSL)
- MQTT auf Modul
Evaluation Kit
Antenne
Videos
Calypso Wi-Fi Funkmodul für Industrieanwendungen von Würth Elektronik eiSos
Videos
Calypso Wi-Fi module: UART-to-Wi-Fi bridge with a live demo
Videos
Calypso Wi-Fi module: Dynamic web content using custom REST API with a live demo
Videos
Calypso Wi-Fi module: Remote GPIO control via Web interface with a live demo
Videos
Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren