Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grau |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201025821 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | 23 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201425821 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | 28.08 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201625821 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | 30.62 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202025821 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | 35.7 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202625821 | SPEC | 3 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | 43.42 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61203425821 | SPEC | 3 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | 53.48 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61204025821 | SPEC | 3 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | 61.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61205025821 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | 73.8 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61201025821 | SPEC |
61201425821 | SPEC |
61201625821 | SPEC |
61202025821 | SPEC |
61202625821 | SPEC |
61203425821 | SPEC |
61204025821 | SPEC |
61205025821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: