ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungMale PCB sideProduktserieWR-BHD 2.54 mm Male Box Header

WR-BHD 2.54 mm Male Box Header

WR-BHD 2.54 mm Male Box Header
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
61200621621SPEC
7 Dateien 6 2.54 Männlich Gerade THT 15.28 3 250 20 max. Tray
61200821621SPEC
6 Dateien 8 2.54 Männlich Gerade THT 17.82 3 250 20 max. Tray
61201021621SPEC
6 Dateien 10 2.54 Männlich Gerade THT 20.36 3 250 20 max. Tray612001
612690
61201421621SPEC
7 Dateien 14 2.54 Männlich Gerade THT 25.44 3 250 20 max. Tray612001
61201621621SPEC
7 Dateien 16 2.54 Männlich Gerade THT 27.98 3 250 20 max. Tray612001
61202021621SPEC
7 Dateien 20 2.54 Männlich Gerade THT 33.06 3 250 20 max. Tray612001
61202421621SPEC
7 Dateien 24 2.54 Männlich Gerade THT 38.14 3 250 20 max. Tray612001
61202621621SPEC
7 Dateien 26 2.54 Männlich Gerade THT 40.68 3 250 20 max. Tray
61203421621SPEC
7 Dateien 34 2.54 Männlich Gerade THT 50.84 3 250 20 max. Tray
61203921621SPEC
7 Dateien 39 2.54 Männlich Gerade THT 58.46 3 250 20 max. Tray
61204021621SPEC
7 Dateien 40 2.54 Männlich Gerade THT 58.46 3 250 20 max. Tray
61205021621SPEC
7 Dateien 50 2.54 Männlich Gerade THT 71.16 3 250 20 max. Tray
61206021621SPEC
7 Dateien 60 2.54 Männlich Gerade THT 83.86 3 250 20 max. Tray
61206421621SPEC
5 Dateien 64 2.54 Männlich Gerade THT 88.94 3 250 20 max. Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61200621621SPEC
61200821621SPEC
61201021621SPEC
61201421621SPEC
61201621621SPEC
61202021621SPEC
61202421621SPEC
61202621621SPEC
61203421621SPEC
61203921621SPEC
61204021621SPEC
61205021621SPEC
61206021621SPEC
61206421621SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: