Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62501021621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 17.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 612690 | |
62501421621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 21.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62501621621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 23.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62502021621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 27.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62502421621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 32.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62502621621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 33.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62503021621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 37.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62503421621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 41.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62504021621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 47.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62504421621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 51.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62505021621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 2 | Männlich | Gerade | THT | 57.2 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62501021621 | SPEC |
62501421621 | SPEC |
62501621621 | SPEC |
62502021621 | SPEC |
62502421621 | SPEC |
62502621621 | SPEC |
62503021621 | SPEC |
62503421621 | SPEC |
62504021621 | SPEC |
62504421621 | SPEC |
62505021621 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: