Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2 mm |
Gender | Männlich |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62501021721 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2 | Männlich | Angled | THT | 17.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62501421721 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2 | Männlich | Angled | THT | 21.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62501621721 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2 | Männlich | Angled | THT | 23.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62502021721 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2 | Männlich | Angled | THT | 27.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62502621721 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2 | Männlich | Angled | THT | 33.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62503421721 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2 | Männlich | Angled | THT | 41.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
62504021721 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2 | Männlich | Angled | THT | 47.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62504421721 | SPEC | 6 Dateien | 44 | 2 | Männlich | Angled | THT | 51.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62505021721 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 2 | Männlich | Angled | THT | 57.25 | 2 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62501021721 | SPEC |
62501421721 | SPEC |
62501621721 | SPEC |
62502021721 | SPEC |
62502621721 | SPEC |
62503421721 | SPEC |
62504021721 | SPEC |
62504421721 | SPEC |
62505021721 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: