IC-Hersteller Union

IC-Hersteller (108)

Union UM3429

600mA, 1MHz, Synchronous Step-Up DC-DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung0.5-5 V
Schaltfrequenz800-1200 kHz
Ausgang 15 V / 1 A
IC-Revision03

Beschreibung

The UM3429 is synchronous rectified, fixed frequency, step-up DC/DC converter series delivering high efficiency in low profile SOT23-6 package. It features true output load disconnection and adjustable output. With an internal NMOS switch, PMOS synchronous rectifier and high switching frequency of 1MHz, the UM3429 is capable of supplying 3.3V output at 100mA from a single AA cell input or 250mA from a 2-cell AA input using low profile inductors and ceramic capacitors.Current mode PWM control with internal compensation as well as the synchronous rectifier and 1MHz high frequency lead to the fewest number of external parts needed thereby saving BOM cost and PCB area. At light load, UM3429 enters automatically into pulse skipping mode to keep high efficiency. An internal resistor will be connected to VIN when the switch is idle that eliminates switch ringing and reduces EMI interference. The device also features low shutdown current lower than 1μA, inrush current limit.

Eigenschaften

  • Up to 92% Efficiency
  • Output Load Disconnection
  • Internal Synchronous Rectifier
  • Low Voltage Start-Up: 0.85V
  • Input Current Limit
  • Pulse Skipping Mode Operation withtypical IQ as 40μA
  • Shutdown Current Lower than 1μA
  • 1MHz Switching Frequency for Low profile Inductor/Capacitor
  • Input Voltage: 0.5V to 5.0V
  • Output Voltage: 2.5V to 5.5V
  • Anti-Ringing Control to Reduce EMI

Typische Anwendungen

  • LCD Bias Supplies
  • Digital Cameras/ Wireless Handsets
  • Handheld Instruments
  • GPS Receivers

Weiterführende Informationen

Von Union freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 1.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom1.65 A
Sättigungsstrom1.9 A
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Eigenresonanzfrequenz83 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 1.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom1.35 A
Sättigungsstrom1.5 A
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Eigenresonanzfrequenz66 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.12 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.12 A
Sättigungsstrom1.2 A
Gleichstromwiderstand173 mΩ
Eigenresonanzfrequenz52 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.3 A
Sättigungsstrom1.2 A
Gleichstromwiderstand96 mΩ
Eigenresonanzfrequenz56 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 0.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom0.85 A
Sättigungsstrom1 A
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 1.16 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom1.16 A
Sättigungsstrom0.94 A
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
–Verfügbarkeit prüfen