IC-Hersteller Transphorm

IC-Hersteller (108)

Transphorm TPH3206PSB | Demoboard TDINV 3 000 W 0 5 0

650V 150mΩ GaN FET in TO-220

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung0-400 V
Ausgang 11000 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The TDINV1000P100 1kW inverter evaluation kit provides an easy way to evaluate the performance advantages of GaN FETs in various inverter applications, such as solar and UPS. The kit provides the main features of a single-phase inverter in a proven, functional configuration, operating at or above 100kHz. At the core of the inverter are four 150mΩ GaN FETs configured as a full bridge and includes flexible microcontroller options. The TDINV1000P100-KIT is for evaluation purposes only.

Eigenschaften

  • JEDEC qualified GaN technology
  • Dynamic RDS(on)eff production tested
  • Robust design, defined by
  • Intrinsic lifetime tests
  • Wide gate safety margin
  • Transient over-voltage capability
  • Very low QRR
  • Reduced crossover loss
  • RoHS-compliant and Halogen-free packaging

Typische Anwendungen

  • PV inverter
  • Servo motor
  • Broad industrial
  • Datacom

Weiterführende Informationen

Von Transphorm freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 220 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen