IC-Hersteller Transphorm

IC-Hersteller (108)

Transphorm TP65H035WS | Demoboard TDTTP4000W066B

TDTTP4000W066B: 4kW Bridgeless Totem-pole PFC Evaluation Board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 1387 V
IC-Revision1

Beschreibung

The TDTTP4000W066B 4kW bridgeless totem-pole power factor correction (PFC) evaluation board achieves very high efficiency single-phase AC-DC conversion. Using GaN FETs in the fast-switching leg of the circuit and low-resistance MOSFETs in the slow-switching leg of the circuit results in improved performance and efficiency. The TDTTP4000W066B-KIT is for evaluation purposes only.

Eigenschaften

  • Power: 4000W
  • Switching frequency: 66kHz
  • Features TP65H035WS
  • Easy-to-use platform to investigate GaN

Typische Anwendungen

  • Data center power supply/ Broad industrial power supply

Weiterführende Informationen

Von Transphorm freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L(µH)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC max.(Ω)
VR(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, bifilar, 2
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität6500 µH
Maximale Impedanz18400 Ω
Nennstrom400 mA
Gleichstromwiderstand0.95 Ω
Nennspannung80 V
–Verfügbarkeit prüfen