IC-Hersteller Toshiba

IC-Hersteller (108)

Toshiba TC7718FTG

Wireless power transmitter analog IC

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz110-145 kHz
Ausgang 110 V / 1.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The TC7718FTG is a wireless power transmitter analog IC. It operates in connecting to micro controller to construct the wireless power transmitter system.

Eigenschaften

  • Built-in full bridge gate driver: 1ch
  • Built-in half bridge gate driver: 1ch
  • High side Pch-Low side Nch FET compatible
  • Built-in LPF for recovery of ASK signal: 2ch
  • Built-in LDO (3.3V output)
  • Operating voltage range: 4.5V to 25V
  • Built-in level shifter: 2ch
  • Package: P-VQFN36-0505-0.40-001(5mm × 5mm, 0.4mm pitch)

Typische Anwendungen

  • Mobile devices (Smartphone and tablet), Mobile accessory etc.

Weiterführende Informationen

Von Toshiba freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule, Qi - MP-A2, 53 x 53 x 4.5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ComplianceQi - MP-A2 
Bauform53 x 53 x 4.5 mm 
Induktivität10 µH
Nennstrom7 A
Gleichstromwiderstand55 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
Güte130 
Leistungsvermögen [1]150 W
Verfügbarkeit prüfen