IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments bq50002 | Demoboard TIDA-00762

Small Form Factor 1W Wireless Power Transmitter Reference Design

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

This wireless power transmitter reference design is a practical layout in a compact 14mm X 22mm (280mm sq) area. The solution uses the bq500511 digital chip and bq50002 analog front end Gen3 transmitter solution, combined to provide ease of use and product quality with a cost competitive solution. The design is targeted at low power wearable solutions with small receiver coils such as personal electronics, industrial and medical systems.

Eigenschaften

remark: BOM is added with main pdf.

1W Wireless Power Transmitter0.43 sq in ckt layout areaDesign will support small transmitter coil for improved operation with small receiver coils.Low Cost Two IC solutionLow System Standby Power during Ping. Only 30 mW63% Peak System Efficiency

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule, works with Qi Tx IC's, Ø 30 x 1.9 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Complianceworks with Qi Tx IC's 
BauformØ 30 x 1.9 mm 
Induktivität6.5 µH
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
Güte35 
Leistungsvermögen [1]50 W
Verfügbarkeit prüfen