IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AFE4900 | Demoboard TIDA-01580

Wearable, Wireless, Multi-Parameter Patient Monitor Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design is a simple, wearable, multi-parameter, patient monitor that uses a single-chip, biosensing front end, the AFE4900 device, for synchronized electrocardiography (ECG) and photoplethysmography (PPG) measurements. The measured data is transferred to a remote location using the CC2640R2F device (supporting BLE 4.2 and 5). The reference design is operated using a single CR3032 battery and provides a battery life of 30 days. The raw data is available for the user to calculate heart-rate, oxygen concentration in blood (SpO2), pulse-transit time (PTT), and ECG. Two onboard light-emitting diodes (LEDs) indicate low-battery detection and ECG lead-off detection for users.

Eigenschaften

  • Simple, wearable, multi-parameter, patient monitor for PPG and ECG
  • Provides raw data to calculate heart rate, SpO2, and PTT
  • Uses single-chip, biosensing front-end AFE4900 device for synchronized ECG and PPG measurements PPG (Optical heart-rate monitoring and SpO2) supports four LEDs and three photodiodes (PDs), with digital ambient subtraction to improve signal-to-noise ratio (SNR)
  • ECG (LEAD I) signals
  • Integrated Arm® Cortex®-M3 and 2.4-GHz RF transceiver (CC2640R2F) supports wireless data transfer - BLE 4.2 and 5.0
  • Operated by CR3032 (3-V, 500-mA coin-cell battery), with battery life of 30 days using highly efficient DC/DC converters
  • Small form factor helps with easy adaptation to wearable applications

Typische Anwendungen

  • Digital Stethoscope / Electrocardiogram (ECG) / Fitness Machines / Pulse Oximeter / Wearable Fitness & Activity Monitor / Wireless Patient Monitor

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform2512 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge2.5 mm
Breite2 mm
Höhe1.2 mm
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom1.65 A
Sättigungsstrom1.9 A
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Eigenresonanzfrequenz83 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen