IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADC12DJ3200 | Demoboard TIDA-01024

High Channel Count JESD204B Daisy Chain Clock Reference Design for RADAR and 5G Wireless Testers

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

High-speed multi-channel applications require low noise and scalable clocking solutions capable of precise channel-to-channel skew adjustment to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design supports scaling up JESD204B synchronized clocks in daisy chain configuration. This design provides multichannel JESD204B clocks using TI’s LMK04828 clock jitter cleaner and LMX2594 wideband PLL with integrated VCOs to achieve clock-to-clock skew of <10 ps. This design is tested with TI’s ADC12DJ3200 EVMs at 3 GSPS, and a channel-to-channel skew of < 50 ps is achieved with improved SNR performance. All key design theories are described to guide users through the part selection process and design optimization. Finally, schematics, board layouts, hardware testing, and test results are included.

Eigenschaften

  • High frequency (GSPS) sample clock generation
  • High channel count and scalable JESD204B compliant clock solution
  • Low phase noise clocking for RF sampling ADC/DAC
  • Configurable phase synchronization to achieve low skew in multi-channel system
  • Supports TI’s high-speed converter and capture cards (ADC12DJ3200EVM, TSW14J56 / TSW14J57)

Typische Anwendungen

  • Wireless Communication Testers / Phased Array Radars

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 22 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen