IC-Hersteller Tagore Tech

IC-Hersteller (108)

Tagore Tech TL0374J | Demoboard TL0374J-EVB-A

TL0374J: 0.4 – 3.0 GHz Ultra Low Noise Amplifier

Details

TopologieRF signals / communications
IC-Revision1.1

Beschreibung

The TL0374J is a broadband, ultra-low Noise Amplifier (LNA) providing high gain and linearity. With a simple input and output match, this LNA can be tuned for different frequency bands targeting LTE (small cells and infrastructure) and any other applications requiring low noise, high gain, and linearity. For >3GHz frequency band, TL0375J can be considered. The TL0374J is packaged in a compact, low cost Dual Flat No Lead (DFN) 2x2x0.75mm, 8 pin plastic package.

Eigenschaften

  • Small signal gain @ 1800MHz: 21.5dB
  • NF @ 1800MHz: 0.35dB
  • P1dB @ 1800MHz: 18.5dBm
  • 5V Typical operating voltage
  • Operating frequency: 0.4 to 3.0GHz

Typische Anwendungen

  • SDARS, Phase Array Radar, 4G/5G Infrastructure Radios, Small Cells and Cellular Repeaters

Weiterführende Informationen

Von Tagore Tech freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
Tol. L
Testbedingung L
Qmin.
Testbedingung Q
RDC max.(Ω)
IR(mA)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-KI Keramik-SMT-Induktivität, 2.2 nH, ±0.2nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 nH
Induktivität±0.2nH 
Induktivität250 MHz 
Güte18 
Güte250 MHz 
Gleichstromwiderstand0.07 Ω
Nennstrom960 mA
Eigenresonanzfrequenz6000 MHz
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-KI Keramik-SMT-Induktivität, 3.6 nH, ±5%

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.6 nH
Induktivität±5% 
Induktivität250 MHz 
Güte20 
Güte250 MHz 
Gleichstromwiderstand0.066 Ω
Nennstrom840 mA
Eigenresonanzfrequenz6000 MHz
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-KI Keramik-SMT-Induktivität, 8.2 nH, ±0.2nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität8.2 nH
Induktivität±0.2nH 
Induktivität250 MHz 
Güte25 
Güte250 MHz 
Gleichstromwiderstand0.104 Ω
Nennstrom680 mA
Eigenresonanzfrequenz4400 MHz
Verfügbarkeit prüfen