IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics L6362A | Demoboard STEVAL-IFP017V3

IO - Link transceiver device

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung7-36 V
Ausgang 10.24 A
IC-RevisionV3

Beschreibung

The STEVAL-IFP017V3 is an evaluation board for the features of the L6362A, including fast demagnetization, reverse polarity, overload, overtemperature, ground and supply open wire protections. The highly robust design of the L6362A allows the STEVAL-IFP017V3 to meet IEC 61000-4-4 (burst), IEC 61000-4-2 (ESD) and EN60947-5-2/IEC 61000-4-5 (surge) without additional external components.The STEVAL-IFP017V3 offers dedicated input and output screw connectors to facilitate easy and flexible connections for user requirements. The on-board red and green LEDs signal the IC status.On the STEVAL-IFP017V3, the exposed pad of the L6362A is connected to an electrically floating copper area which acts as a heatsink.

Eigenschaften

 Operating voltage from 7 to 36 V

  • Operating current up to 240 mA
  • Configurable as push-pull, high side or low side
  • Overcurrent protection with cutoff function
  • Overtemperature protection
  • Suitable to drive R, L and C loads
  • Delayed cutoff for quick charging of capacitive loads
  • Able to handle up to 500 mJ inductive loads
  • Full reverse polarity protection on VCC, GND, OUTH, OUTL and I/Q pins
  • Green device status LED (ON or OFF)
  • Red diagnostic LEDs for: cutoff and overtemperature events overload
  • Supports COM1, COM2 and COM3
  • Meets IEC 61000-4-4 (burst), IEC 61000-4-2 (ESD) and EN60947-5-2/IEC 61000-4-5(surge) requirements

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 470 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 68 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität68 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand7.4 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen