IC-Hersteller Southchip

IC-Hersteller (108)

Southchip SC8002 | Demoboard SC8002 EVM C25.2

SC8002 Synchronous Buck Converter Reference Design Report

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-36 V
Schaltfrequenz80-600 kHz
Ausgang 15 V / 6 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

synchronous buck converter

Eigenschaften

  • High efficiency
  • Available two channels of constant current and voltage output
  • Maximum power limit
  • Available PFM/ PWM
  • DET control function
  • Line loss compensation
  • Adjustable frequency 80~600 kHz
  • Abnormal state protection: OVP, OCP, OTP ect.

Typische Anwendungen

  • Industrial instrumentation
  • Multi-channel wall charging/ Car adapter
  • USB hub

Weiterführende Informationen

Von Southchip freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 9.2 µH, 14.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität9.2 µH
Performance Nennstrom14.4 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%10.5 A
Gleichstromwiderstand7.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen