Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5-36 V |
Schaltfrequenz | 80-600 kHz |
Ausgang 1 | 9 V / 3.5 A |
IC-Revision | 1.0 |
synchronous buck converter
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443551920 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 9.2 | 14.4 | 5 | 10.5 | 7.8 | 26 | WE-PERM |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7443551920 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|