IC-Hersteller Southchip

IC-Hersteller (108)

Southchip SC8002 | Demoboard SC8002 EVM C25.1

SC8002 Synchronous Buck Converter Reference Design Report

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-36 V
Schaltfrequenz80-600 kHz
Ausgang 19 V / 3.5 A
IC-Revision0.1

Beschreibung

synchronous buck converter

Eigenschaften

  • High efficiency
  • Available two channels of constant current and voltage output
  • Maximum power limit
  • Available PFM/ PWM
  • DET control function
  • Line loss compensation
  • Adjustable frequency 80~600 kHz
  • Abnormal state protection: OVP, OCP, OTP ect.

Typische Anwendungen

  • USB hub
  • Industrial instrumentation
  • Multi-channel wall charging/ Car adapter

Weiterführende Informationen

Von Southchip freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 9.2 µH, 14.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität9.2 µH
Performance Nennstrom14.4 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%10.5 A
Gleichstromwiderstand7.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen