IC-Hersteller Southchip

IC-Hersteller (96)

Southchip SC8002 | Demoboard SC8002 EVM C25.1

SC8002 Synchronous Buck Converter Reference Design Report

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-36 V
Schaltfrequenz80-600 kHz
Ausgang 112 V / 2.7 A
IC-Revision0.1

Beschreibung

synchronous buck converter

Eigenschaften

  • High efficiency
  • Available two channels of constant current and voltage output
  • Maximum power limit
  • Available PFM/ PWM
  • DET control function
  • Line loss compensation
  • Adjustable frequency 80~600 kHz
  • Abnormal state protection: OVP, OCP, OTP ect.

Typische Anwendungen

  • Multi-channel wall charging/ Car adapter
  • USB hub
  • Industrial instrumentation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster
7443551920SPEC
8 Dateien WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 9.2 14.4 5 10.5 7.8 26 WE-PERM
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443551920SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT1
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster