IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM8BB31F64 | Demoboard BRD5203A

EFM8B3 USB Type-C Battery Pack

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA05

Beschreibung

The Busy Bee family of EFM8 microcontrollers (MCUs) includes general purpose MCUs. These MCUs offer high-value by integrating advanced analog and communication peripherals into small packages, making them ideal for low-latency, BOM and space-constrained embedded applications.

Eigenschaften

  • Pipelined 8-bit C8051 core
  • 5 V tolerant I/O pins
  • 12-bit Analog to Digital converter (ADC)
  • Up to 4 x 12-bit Digital to Analog converter (DAC)
  • Two analog comparators
  • Integrated temperature sensor
  • Enhanced PWM / PCA
  • Up to 4 x configurable logic units
  • 16-bit timers
  • UART, SPI, SMBus/I²C and high speed I2C slave
  • Priority crossbar for flexible pin mapping

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1 µH, 16.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom16.8 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%19 A
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 4.7 µH, 7.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom7.8 A
Sättigungsstrom 12.5 A
Sättigungsstrom @ 30%7 A
Gleichstromwiderstand19.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz33 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit700 
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen