IC-Hersteller Silergy Corporation

IC-Hersteller (108)

Silergy Corporation SSL5511DB1399 | Demoboard UM10953

35 W, universal mains, PWM/0 V to 10 V dimmable LED driver

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-305 V
Schaltfrequenz40-70 kHz
Ausgang 150 V / 0.7 A
IC-Revision1

Beschreibung

user manual describes the operation of the SSL5511DB1399 demo board featuringthe SSL LED driver SSL5511T in a 35 W isolated application for universal mains.The SSL5511DB1399 demo board is designed for 50 V at a 700 mA LED string load.The single layer PCB with dimensions 110 mm 50 mm  30 mm is intended for fixturesused in SSL applications.The SSL5511DB1399 demo board provides a simple and effective solution for a universalmains application. It includes a high Power Factor (PF), high efficiency, and a low TotalHarmonic Distortion (THD).The topology uses a single stage flyback converter without Power Factor Correction(PFC) pre-stage.

Weiterführende Informationen

Von Silergy Corporation freigegebene Bauteile
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
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel, 2 A, 47 µH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität47 µH
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge16 mm
Breite7.5 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
750312186
SPECInductor, –, 696 µH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Inductor
Induktivität696 µH
Länge20.83 mm
Breite24.64 mm
Höhe11.43 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
750315716
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
Verfügbarkeit prüfen