IC-Hersteller Silergy Corporation

IC-Hersteller (108)

Silergy Corporation SSL5251 | Demoboard UM10930

SSL5251DB1332 LED driver

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung1-10 V
IC-Revision1

Beschreibung

This user manual describes the dimmable LED driver solution for fixtures with theSSL5251T LED driver controller.The board is an example of a buck-boost topology with the controller ICs placed at thehigh side. The IC ground pin (pin 2) is the switching node.The typical features of the single-stage buck-boost topology are:• Low Total Harmonic Distortion (THD)• Small bus capacitor and large output capacitor• Fixed on-time with small modulation for low mains current harmonics

Weiterführende Informationen

Von Silergy Corporation freigegebene Bauteile
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
750315481
SPECPower Inductor
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Inductor
Verfügbarkeit prüfen