IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (108)

Semtech TS81000

High Efficiency Receiver Controllerfor Wireless Power Systems

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz0-16000 kHz
IC-Revision1.3

Beschreibung

The TS81000 is a power receiver communications and controlunit for wireless charging applications. The TS81000 cansupport systems up to 40W+, and supports Qi® compliant,PMA compliant and proprietary applications.The TS81000 performs the necessary coding of packets tosend commands to the transmitter to adjust the power levelaccordingly.

Eigenschaften

  • Supports Qi®, PMA and proprietary charging applications
  • Dual-mode Qi + PMA functionality using a single LC resonantcircuit
  • Wireless power systems up to 40W+
  • Compatible with variable voltage, variable frequency andvariable duty cycle transmitters
  • Supports indirect (fixed voltage) and multi-cell batterycharging applications (>3.15V)
  • Integrated controller and FLASH for communications andcontrol
  • High precision data converterLow external component count

Typische Anwendungen

  • Digital Cameras
  • GPS Devices
  • Industrial devices
  • Medical devices
  • Portable Lighting
  • Toys
  • Tablets and eReaders
  • Cell Phones and Smartphones

Weiterführende Informationen

Von Semtech freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
Material
VPE
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 7.8 A, 2.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Performance Nennstrom7.8 A
Sättigungsstrom 12.5 A
Sättigungsstrom @ 30%7 A
Gleichstromwiderstand19.5 mΩ
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Bauform7040 
Induktivität4.7 µH
Gleichstromwiderstand21.45 mΩ
Eigenresonanzfrequenz33 MHz
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit48 
Complianceworks with Qi Rx IC's 
Bauform48 x 32 x 1 mm 
Induktivität14.3 µH
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand190 mΩ
Eigenresonanzfrequenz8.8 MHz
Güte40 
Leistungsvermögen [1]50 W
Verfügbarkeit prüfen